SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor Bevel gearbox K89 motor type CT 600V AH100 Mmax=280 Nm resolver multi-pole with DRIVE-CLiQ interface housing flange transmission ratio: 12.56 N1max=4350 rpm N2max = 346 rpm, M2max = 1330 Nm D21=mounting position M1-B K07=oil CLP PG VG220 H3A=hollow shaft with shrink disk HS50 N34=spring-operated brake M2BR = 80 Nm Q91=plug position on the right customer-specific motor according to CIGO10123656_3
Notatki
Produkt nie jest jeszcze w sprzedaży
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1510-9BS83-8HG1-Z D21+H3A+K07+N34+Q91 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor Bevel gearbox K89 motor type CT 600V AH100 Mmax=280 Nm resolver multi-pole with DRIVE-CLiQ interface housing flange transmission ratio: 12.56 N1max=4350 rpm N2max = 346 rpm, M2max = 1330 Nm D21=mounting position M1-B K07=oil CLP PG VG220 H3A=hollow shaft with shrink disk HS50 N34=spring-operated brake M2BR = 80 Nm Q91=plug position on the right customer-specific motor according to CIGO10123656_3
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
QPM280:Uwolnienie sprzedaży |
Notatki |
Produkt nie jest jeszcze w sprzedaży
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
------71 |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
25 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
108,940 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|