Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
16.06.2021 10:02:05
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1FK2204-6AF00-1SB0
Product
SIMOTICS S-1FK2 CT Servo motor M0=3.2 Nm; PN = 1 kW at nN=3000 rpm (380-480 V); PN = 0.5 kW at nN=1500 rpm (200-240 V); Degree of protection IP64; Shaft D19x40 mm with feather key; Absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); With DRIVE-CLiQ plug M17; Power connector size M17;
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1FK2204-6AF00-1SB0
Opis produktu SIMOTICS S-1FK2 CT Servo motor M0=3.2 Nm; PN = 1 kW at nN=3000 rpm (380-480 V); PN = 0.5 kW at nN=1500 rpm (200-240 V); Degree of protection IP64; Shaft D19x40 mm with feather key; Absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); With DRIVE-CLiQ plug M17; Power connector size M17;
Rodzina produktowa 1FK2 servomotors for SINAMICS S120
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa DMM
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu ------71
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 25 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 3,500 kg
Wymiary Opakowania 250,00 x 452,00 x 267,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4042948693926
UPC 195125110984
Numer statystyczny towaru 85015220
Oznaczenie katalogu D32
FAGR 9021
Group Code R220
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Możesz także dodać opcje do produktu.
Loading Spice Documents...