SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=18 Nm; PN = 3.05 kW at nN=2000 rpm (380-480 V); PN = 1.74 kW at nN=1000 rpm (200-240 V); degree of protection IP64; shaft D32x58 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with DRIVE-CLiQ plug M17; power connector size M23;
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FK2208-3AC00-1MB0 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=18 Nm; PN = 3.05 kW at nN=2000 rpm (380-480 V); PN = 1.74 kW at nN=1000 rpm (200-240 V); degree of protection IP64; shaft D32x58 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with DRIVE-CLiQ plug M17; power connector size M23;
|
Rodzina produktowa |
1FK2 servomotors for SINAMICS S120 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
DMM / DMM |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
------71 |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
15 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
12,600 kg |
Wymiary Opakowania |
365,00 x 492,00 x 335,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042948695432 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D32 |
FAGR |
4R42 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|