Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
24.06.2021 23:46:17
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1FK7015-5AF01-1SB0-Z S27
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FK7 1FK7 synchronous servo motor Compact naturally cooled; NN=3000rpm; UDC=24V; IMB 5 design; Power connector rotatable; Resolver multi-pole; Shaft with feather key Tolerance N with holding brake; Degree of protection IP64; S27: Customer-specific version Customer-specific motor Only in connection with S27
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1FK7015-5AF01-1SB0-Z S27
Opis produktu SIMOTICS S-1FK7 1FK7 synchronous servo motor Compact naturally cooled; NN=3000rpm; UDC=24V; IMB 5 design; Power connector rotatable; Resolver multi-pole; Shaft with feather key Tolerance N with holding brake; Degree of protection IP64; S27: Customer-specific version Customer-specific motor Only in connection with S27
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne
PLM Effective Date Wycofanie produktu od: 17.01.2018
Price data
Grupa Cenowa 762
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu ------71
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 30 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 1,100 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015100
Oznaczenie katalogu SD.NC60KT-1FK7
FAGR 6252
Group Code R220
Kraj pochodzenia Rumunia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 22.07.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasyfikacje
  Brak
|
Możesz także dodać opcje do produktu.
Loading Spice Documents...