SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1FK7022-5AK71-1VG3-Z P96+Y84
Product
Image similar
SIMOTICS S synchronous servo motor 1FK7 compact 0.85 Nm, 100K, 6000 rpm 0.38 kW, naturally cooled power/signal connectors rotatable IMB 5 basic absolute encoder 16 S/R (encoder A-16) with DRIVE-CLiQ interface; derating 10% due to absolute encoder plain shaft, tolerance N without holding brake protection type IP64 paint finish RAL7016 Y84: customer specifications on the rating plate P96: bulk packaging 8 units in carton
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1FK7022-5AK71-1VG3-Z P96+Y84
Opis produktu SIMOTICS S synchronous servo motor 1FK7 compact 0.85 Nm, 100K, 6000 rpm 0.38 kW, naturally cooled power/signal connectors rotatable IMB 5 basic absolute encoder 16 S/R (encoder A-16) with DRIVE-CLiQ interface; derating 10% due to absolute encoder plain shaft, tolerance N without holding brake protection type IP64 paint finish RAL7016 Y84: customer specifications on the rating plate P96: bulk packaging 8 units in carton
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne
PLM Effective Date Wycofanie produktu od: 01.10.2022
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 762 / 762
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 15 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 1,800 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015100
Oznaczenie katalogu SD.NC60KT-1FK7
FAGR 6252
Group Code R220
Kraj pochodzenia Rumunia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 22.07.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
Możesz także dodać opcje do produktu.
Loading Spice Documents...
;