**spare part** SIMOTICS S-1FK7 synchronous servo motor 1FK7 Compact; naturally cooled; NN=6000 rpm; UDC=600 V; IMB 5 design; customer-specific connection method absolute encoder 16 S/R (encoder A-16); plain shaft tolerance N without holding brake; degree of protection IP 64 color RAL 70 S55: customer-specific version customer-specific motor only in connection with S55
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: successor is 1FK7 with temperature sensor Pt1000
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna.
Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl®ionUrl=/pl
"> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FK7024-5AK71-0JG3-Z S55 |
Opis produktu |
**spare part** SIMOTICS S-1FK7 synchronous servo motor 1FK7 Compact; naturally cooled; NN=6000 rpm; UDC=600 V; IMB 5 design; customer-specific connection method absolute encoder 16 S/R (encoder A-16); plain shaft tolerance N without holding brake; degree of protection IP 64 color RAL 70 S55: customer-specific version customer-specific motor only in connection with S55
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Rozpocznij fazę wsparcia / części zamienne i naprawa - przypomnienie o okresie wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt został usunięty: 01.10.2021 |
Notatki |
Wskazówka dot. kolejnej wersji: successor is 1FK7 with temperature sensor Pt1000
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna.
Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl®ionUrl=/pl
"> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
7A6 / 7A6 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
------71 |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
15 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
2,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
804766353017 |
Numer statystyczny towaru |
85015100 |
Oznaczenie katalogu |
SD.NC60KT-1FK7 |
FAGR |
5684 |
Group Code |
R2S3 |
Kraj pochodzenia |
Rumunia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 22.07.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|