SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.4 kW; UDC=600 V M0=11 Nm (100K); NN=4500 rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable absolute encoder single-turn 24-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS24DQI) shaft with feather key, tolerance N without holding brake degree of protection IP64
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FK7063-2AH71-1BA0 |
Opis produktu |
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.4 kW; UDC=600 V M0=11 Nm (100K); NN=4500 rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable absolute encoder single-turn 24-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS24DQI) shaft with feather key, tolerance N without holding brake degree of protection IP64
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
762 / 762 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
------71 |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
15 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
11,101 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
887621248536 |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
SD.NC60KT-1FK7 |
FAGR |
9621 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 22.07.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|