Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
15.06.2021 09:03:23
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1LE2321-4AC2.-....
Product
Image similar
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 CAST-IRON HOUSING NP EFFICIENCY TEFC (IP55) 6 POLE * FS 405T 75 HP (60 HZ)
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
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1LE2321-4AC2.-....
Opis produktu LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 CAST-IRON HOUSING NP EFFICIENCY TEFC (IP55) 6 POLE * FS 405T 75 HP (60 HZ)
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Price data
Grupa Cenowa 3NB
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Dostępność na magazynie 30 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 521,640 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015204
Oznaczenie katalogu D81.2-3/NEMA
FAGR 9573
Group Code P113
Kraj pochodzenia Meksyk
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 22.07.2019
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-02-21-03
eClass 7.1 27-02-21-03
eClass 8 27-02-21-03
eClass 9 27-02-21-03
eClass 9.1 27-02-21-03
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 14 26-10-11-12
|
Ten produkt musi być skonfigurowany zanim będzie możliwy do zamówienia.