Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
15.06.2021 23:32:03
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1LE5533-4AA7.-....
Product
Image similar
SIMOTICS SD Add Motor type: 1CV3-407A Low-voltage motor, IEC Squirrel-cage rotor, self-ventilated, IP55 Temperature class 155(F) according to 130(B) cast iron housing Premium Efficiency IE3, 2-pole * Size 400 * 710 kW (50 Hz)
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1LE5533-4AA7.-....
Opis produktu SIMOTICS SD Add Motor type: 1CV3-407A Low-voltage motor, IEC Squirrel-cage rotor, self-ventilated, IP55 Temperature class 155(F) according to 130(B) cast iron housing Premium Efficiency IE3, 2-pole * Size 400 * 710 kW (50 Hz)
Rodzina produktowa SIMOTICS SD 1LE5 Standard Motors
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Price data
Grupa Cenowa 3ZB
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu N-W-----
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 45 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 3200,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015394
Oznaczenie katalogu D81.1-1/IEC
FAGR 4P42
Group Code P113
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 22.07.2019
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Ten produkt musi być skonfigurowany zanim będzie możliwy do zamówienia.