G115D MOTOR MOUNTED HELICAL GEARED MOTOR E89-LE80 VSD4000 SYSTEM POWER 0.95 kW The product will be delivered with either the Siemens or Innomotics product brand.
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
2KJ8004-4EC..-5D.. |
Opis produktu |
G115D MOTOR MOUNTED HELICAL GEARED MOTOR E89-LE80 VSD4000 SYSTEM POWER 0.95 kW The product will be delivered with either the Siemens or Innomotics product brand.
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
361 / 361 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
25 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
49,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D31.2 |
FAGR |
6203 |
Group Code |
R827 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 05.10.2020 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-30-90 |
eClass |
6 |
27-02-30-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-30-90 |
eClass |
8 |
27-02-30-90 |
eClass |
9 |
27-02-30-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-30-90 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|