3-BIEG. ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY / AWARYJNY ZE STYKAMI POMOCNICZYMI 1NO +1NC; MOC: 9.5kW /AC23 A; 7.5kW /AC-3; PRĄD: IU=25A/ AC-21A MONTAŻ TABLICOWY NA OTWÓR CENTRALNY 22,5 MM Z CZARNYM NAPĘDEM OBROTOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKOWANIA W POZYCJI 0 NA 3 KŁÓDKI
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3LD2154-1TP51 |
Opis produktu |
3-BIEG. ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY / AWARYJNY ZE STYKAMI POMOCNICZYMI 1NO +1NC; MOC: 9.5kW /AC23 A; 7.5kW /AC-3; PRĄD: IU=25A/ AC-21A MONTAŻ TABLICOWY NA OTWÓR CENTRALNY 22,5 MM Z CZARNYM NAPĘDEM OBROTOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKOWANIA W POZYCJI 0 NA 3 KŁÓDKI
|
Rodzina produktowa |
Basic Devices |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CL / 1CL |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
LAO----- |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
3 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,231 kg |
Wymiary Opakowania |
87,00 x 114,00 x 80,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4011209403888 |
UPC |
754554733319 |
Numer statystyczny towaru |
85365080 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.1 |
FAGR |
5887 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
IDEA |
4 |
5293 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|