rozłącznik izolacyjny SENTRON 3LD w obudowie, wyłącznik serwisowy i naprawczy z blachą ekranującą EMC, 3-bieg., Iu: 100A, AC23A 400V przy 50/60Hz: 37kW W trybie przekształtnika częstotliwości: AC20 400V przy 0-550Hz: 37kW, 1NO + 1NC 20-150ms wyprzedzający, szczelna obudowa z materiału izolacyjnego do metryczny izolator przepustowy, napęd obrotowy, czarny, możliwość zablokowania w pozycji 0 i I, z klamrami ekranującymi oraz Opaski węża
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3LD2786-2GP21 |
Opis produktu |
rozłącznik izolacyjny SENTRON 3LD w obudowie, wyłącznik serwisowy i naprawczy z blachą ekranującą EMC, 3-bieg., Iu: 100A, AC23A 400V przy 50/60Hz: 37kW W trybie przekształtnika częstotliwości: AC20 400V przy 0-550Hz: 37kW, 1NO + 1NC 20-150ms wyprzedzający, szczelna obudowa z materiału izolacyjnego do metryczny izolator przepustowy, napęd obrotowy, czarny, możliwość zablokowania w pozycji 0 i I, z klamrami ekranującymi oraz Opaski węża
|
Rodzina produktowa |
Basic Devices |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CL / 1CL |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
3 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
2,353 kg |
Wymiary Opakowania |
223,00 x 310,00 x 195,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4001869574035 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85389099 |
Oznaczenie katalogu |
LV10 |
FAGR |
5887 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2011 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
|
|
|
|