Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
24.06.2021 22:12:52
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3NA3814-6
Product
LV HRC fuse element, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3NA3814-6
Opis produktu LV HRC fuse element, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs
Rodzina produktowa LV HRC Fuse Links
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 1BM
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu L-P-----
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 2 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,131 kg
Wymiary Opakowania 65,00 x 84,00 x 62,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Minimalna ilość zamówieniowa 3
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869057057
UPC 754554152493
Numer statystyczny towaru 85361050
Oznaczenie katalogu LV10.1
FAGR 5530
Group Code P310
Kraj pochodzenia Grecja
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2006
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 5 EC000055
ETIM 6 EC000055
ETIM 7 EC000055
IDEA 4 4948
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-18
|