Load feeder fuseless, Direct-on-line starting 400 V AC, Size S00 1.80...2.50 A 230 V AC screw terminal for installation on standard mounting rail (also fulfills type of coordination 1) Type of coordination 2, Iq = 150 kA 1 NO (contactor)
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3RA2110-1CA15-1AP0 |
Opis produktu |
Load feeder fuseless, Direct-on-line starting 400 V AC, Size S00 1.80...2.50 A 230 V AC screw terminal for installation on standard mounting rail (also fulfills type of coordination 1) Type of coordination 2, Iq = 150 kA 1 NO (contactor)
|
Rodzina produktowa |
3RA21 for snapping onto standard mounting rails or for screw fixing |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa |
41D |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
LCO----- |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Dostępność na magazynie |
2 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,592 kg |
Wymiary Produktu (W x L X H) |
Brak |
Wymiary Opakowania |
50,00 x 174,00 x 112,50 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4011209794122 |
UPC |
662643898200 |
Numer statystyczny towaru |
85364900 |
Oznaczenie katalogu |
CC-IC10 |
FAGR |
5348 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2009 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
5.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
4 |
EC001037 |
ETIM |
5 |
EC001037 |
ETIM |
6 |
EC001037 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
IDEA |
4 |
4741 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|