Moduł AS-i SlimLine Produkt wycofywany!!! S45, cyfrowy 4DI/4DQ, IP20 4 x wejście czujnika 3-przewodowego 4 x wyjście, 2 A, DC 24 V maks. 4 A dla wszystkich wyjść zaciski sprężynowe szerokość 45 mm
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3RK1400-1CG01-0AA2 |
Opis produktu |
Moduł AS-i SlimLine Produkt wycofywany!!! S45, cyfrowy 4DI/4DQ, IP20 4 x wejście czujnika 3-przewodowego 4 x wyjście, 2 A, DC 24 V maks. 4 A dla wszystkich wyjść zaciski sprężynowe szerokość 45 mm
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Rozpocznij fazę wsparcia / części zamienne i naprawa - przypomnienie o okresie wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt został usunięty: 01.10.2023 |
Notatki |
Wskazówka dot. kolejnej wersji: For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
42C / 42C |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,255 kg |
Wymiary Opakowania |
108,00 x 114,00 x 55,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4011209447868 |
UPC |
754554735269 |
Numer statystyczny towaru |
85371098 |
Oznaczenie katalogu |
CC-IC10 |
FAGR |
3720 |
Group Code |
R711 |
Kraj pochodzenia |
Czechia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.03.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|