Podwójny przycisk, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, biały, czarny, przyciski, płaski i wystający, opisywanie laserem, Pisownia wielkimi i małymi literami, zawsze wielka litera na początku wiersza
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3SU1000-3BB61-0AA0-Z Y10 |
Opis produktu |
Podwójny przycisk, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, biały, czarny, przyciski, płaski i wystający, opisywanie laserem, Pisownia wielkimi i małymi literami, zawsze wielka litera na początku wiersza
|
Rodzina produktowa |
Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
41J / 41J |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,019 kg |
Wymiary Opakowania |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047621033709 |
UPC |
804766579820 |
Numer statystyczny towaru |
85389099 |
Oznaczenie katalogu |
CC-IC10 |
FAGR |
5452 |
Group Code |
R711 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2014 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-12-10 |
eClass |
6 |
27-37-12-10 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-10 |
eClass |
8 |
27-37-12-10 |
eClass |
9 |
27-37-12-10 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-10 |
ETIM |
7 |
EC000221 |
ETIM |
8 |
EC000221 |
ETIM |
9 |
EC000221 |
IDEA |
4 |
5246 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|