Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
23.06.2021 17:23:09
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3SU1000-3EA10-0AA0-Z X90
Product
Toggle switch, 22 mm, round, plastic, black, 2 switch positions O-I, latching, Z=50-unit packaging
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3SU1000-3EA10-0AA0-Z X90
Opis produktu Toggle switch, 22 mm, round, plastic, black, 2 switch positions O-I, latching, Z=50-unit packaging
Rodzina produktowa Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 41J
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Dostępność na magazynie 20 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,015 kg
Wymiary Opakowania 100,00 x 154,00 x 30,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Minimalna ilość zamówieniowa 50
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC 804766578311
Numer statystyczny towaru 85389099
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 5452
Group Code R711
Kraj pochodzenia Chiny
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2014
Klasa produktu D: Produkty wytwarzane na zamówienie wg specyfikacji klienta, wymagające usług inżynieryjnych, które nie mogą być ponownie wykorzystywane (zaprojektowane dla klienta)
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|