SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3SU1000-4BC01-0AA0-Z Y19
Product
Przełącznik kluczykowy RONIS, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, nr zamka SB30, z 2 kluczami, 2 położenia przełączania O<I, impulsowy, kąt załączenia 45°, 10:30h/12h, wyciąganie klucza O, możliwe zamknięcia specjalne: SB31, 421, 455, opisywanie laserem, inskrypcja lub symbol dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta przy użyciu Konfigurator SIRIUS-ACT (CIN)
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3SU1000-4BC01-0AA0-Z Y19
Opis produktu Przełącznik kluczykowy RONIS, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, nr zamka SB30, z 2 kluczami, 2 położenia przełączania O<I, impulsowy, kąt załączenia 45°, 10:30h/12h, wyciąganie klucza O, możliwe zamknięcia specjalne: SB31, 421, 455, opisywanie laserem, inskrypcja lub symbol dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta przy użyciu Konfigurator SIRIUS-ACT (CIN)
Rodzina produktowa Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 41J / 41J
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,046 kg
Wymiary Opakowania 100,00 x 154,00 x 30,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC 804766572371
Numer statystyczny towaru 85389099
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 5452
Group Code R711
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2014
Klasa produktu D: Produkty wytwarzane na zamówienie wg specyfikacji klienta, wymagające usług inżynieryjnych, które nie mogą być ponownie wykorzystywane (zaprojektowane dla klienta)
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-37-12-13
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 7 EC000222
ETIM 8 EC000222
ETIM 9 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;