wyłącznik kompaktowy, montaż stacjonarny z dźwignią Frame 1600; 4 styki pomocnicze (AUX), styk sygnalizacji wyzwolenia S24; Icu "C" Icu=110kA przy 415V, 4-bieg., N z lewej ETU360, LSIG, In=1000A, parametryzacja za pomocą pokręteł, Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn ochrona przewodu N do OFF, 50%, 100%, 200% z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym (możliwe wyłączenie), Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s przyłącza przednie wydłużone
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3VA2710-7.D15-.... |
Opis produktu |
wyłącznik kompaktowy, montaż stacjonarny z dźwignią Frame 1600; 4 styki pomocnicze (AUX), styk sygnalizacji wyzwolenia S24; Icu "C" Icu=110kA przy 415V, 4-bieg., N z lewej ETU360, LSIG, In=1000A, parametryzacja za pomocą pokręteł, Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn ochrona przewodu N do OFF, 50%, 100%, 200% z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym (możliwe wyłączenie), Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s przyłącza przednie wydłużone
|
Rodzina produktowa |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CB / 1CB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
LPB----- |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
16,840 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85363090 |
Oznaczenie katalogu |
LV10 |
FAGR |
5374 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Czechia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.01.2018 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|