Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 600 Maks. zdolność załączania zwarciowa 100kA przy 480 V 2-bieg., ochrona instalacji MCS110, In=600A, bez zabezpieczenia od przeciążeń Samozabezpieczenie Ii=10 x In bez przyłącza
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3VA5460-1BB61-0AA0 |
Opis produktu |
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 600 Maks. zdolność załączania zwarciowa 100kA przy 480 V 2-bieg., ochrona instalacji MCS110, In=600A, bez zabezpieczenia od przeciążeń Samozabezpieczenie Ii=10 x In bez przyłącza
|
Rodzina produktowa |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CB / 1CB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
LOA----- |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
4,950 kg |
Wymiary Opakowania |
162,00 x 261,00 x 170,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042948868508 |
UPC |
804766792854 |
Numer statystyczny towaru |
85362090 |
Oznaczenie katalogu |
LV10 |
FAGR |
5385 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Czechia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.11.2018 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|