SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3WA1232-4.G67-....
Product
wyłącznik wsuwany, z kasetą wsuwaną, IEC 60947-2, wielkość 2, 3-bieg., In=3200A do 690V AC 50/60Hz, zdolność załączania M Icu=85/66kA przy 500/690V, wyzwalacz elektroniczny ETU600 LSIG Hi-Z z możliwością upgrade’u, kolorowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs USB, ochrona podstawowa LT, ST, INST, GFx, w wejściem GF o wysokiej impedancji, ochrona przewodu N wymaga zewnętrznego czujnika prądu N, łącznik sygnalizacji wyzwolenia (1xW), przyłącze z tyłu, kołnierz na górze, na dole poziomo, kaseta wsuwana z zasuwą i łącznik sygnalizacji pozycji (3x CO),
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3WA1232-4.G67-....
Opis produktu wyłącznik wsuwany, z kasetą wsuwaną, IEC 60947-2, wielkość 2, 3-bieg., In=3200A do 690V AC 50/60Hz, zdolność załączania M Icu=85/66kA przy 500/690V, wyzwalacz elektroniczny ETU600 LSIG Hi-Z z możliwością upgrade’u, kolorowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs USB, ochrona podstawowa LT, ST, INST, GFx, w wejściem GF o wysokiej impedancji, ochrona przewodu N wymaga zewnętrznego czujnika prądu N, łącznik sygnalizacji wyzwolenia (1xW), przyłącze z tyłu, kołnierz na górze, na dole poziomo, kaseta wsuwana z zasuwą i łącznik sygnalizacji pozycji (3x CO),
Rodzina produktowa 3WA1 Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 6300 A (AC), IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1CE / 1CE
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu LAO-----
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 93,007 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85362090
Oznaczenie katalogu LV10
FAGR X01C
Group Code P360
Kraj pochodzenia Czechia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 22.08.2019
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Ten produkt musi być skonfigurowany zanim będzie możliwy do zamówienia.
;