Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
14.12.2019 00:43:26
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
5TC8258
Product
Image similar
NV dimmer for electronic transformers, R, C with ON/OFF pushbutton/selector switch FM, 230V 50-60Hz, 60-800 W/VA for claw and Screw mounting Screw terminals
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 5TC8258
Opis produktu NV dimmer for electronic transformers, R, C with ON/OFF pushbutton/selector switch FM, 230V 50-60Hz, 60-800 W/VA for claw and Screw mounting Screw terminals
Rodzina produktowa Inserts
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 1DW
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 2 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,149 kg
Wymiary Produktu (W x L X H) Brak
Wymiary Opakowania 97,00 x 79,00 x 82,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869314099
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85365080
Oznaczenie katalogu I2/ET-D1
FAGR 5751
Kraj pochodzenia Czechia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 5.1 27-14-40-14
eClass 6 27-14-40-14
eClass 7.1 27-14-40-14
eClass 8 27-14-40-14
eClass 9 27-14-40-14
eClass 9.1 27-14-40-14
ETIM 4 EC000025
ETIM 5 EC000025
ETIM 6 EC000025
ETIM 7 EC000025
|