DELTA profil, osłona gniazda bez wkładki szampan 65x 65 mm
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: www.siemens.com/conversion-tool
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
5UH1222 |
Opis produktu |
DELTA profil, osłona gniazda bez wkładki szampan 65x 65 mm
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Początek ostatniego roku wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt przestarzały od: 20.09.2023 |
Notatki |
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: www.siemens.com/conversion-tool
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1BW / 1BW |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
3 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,017 kg |
Wymiary Opakowania |
40,00 x 70,00 x 70,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4001869287737 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85389099 |
Oznaczenie katalogu |
I2/ET-D1 |
FAGR |
5572 |
Group Code |
P310 |
Kraj pochodzenia |
Hiszpania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|