Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
20.06.2021 08:16:59
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
UP 116/11 | 5WG1116-2AB11
Product
UP 116/11 - DELTA bus coupling unit, double, intermediate position, with 2 LEDs
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) UP 116/11 | 5WG1116-2AB11
Opis produktu UP 116/11 - DELTA bus coupling unit, double, intermediate position, with 2 LEDs
Rodzina produktowa UP 116.. - DELTA Bus coupling unit
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa P7
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Dostępność na magazynie 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,093 kg
Wymiary Opakowania 8,80 x 10,20 x 4,20
Jednostka miary wielkości opakowania CMT
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869070865
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85369010000
Oznaczenie katalogu BT_Catalog
FAGR QBL1
Group Code H5DL
Kraj pochodzenia Rumunia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 27.08.2007
Klasa produktu Brak
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-14-31-08
eClass 7.1 27-14-31-08
eClass 8 27-14-31-08
eClass 9 27-14-31-08
eClass 9.1 27-14-31-08
ETIM 5 EC000634
ETIM 6 EC000634
ETIM 7 EC000634
UNSPSC 14 39-12-11-03
|