SIPLUS NET CP 443-1 based on 6GK7443-1EX30-0XE0 with conformal coating, 0…+60 °C, 2x 10/100 Mbps (IE switch); RJ 45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller S7 communication; open communication (send/ receive); S7 routing; IP configuration via DHCP/block; IP access control list; time- -of-day synchronization; extended Web diagnostics; fast start up; support for PROFIenergy
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG1443-1EX30-4XE0 |
Opis produktu |
SIPLUS NET CP 443-1 based on 6GK7443-1EX30-0XE0 with conformal coating, 0…+60 °C, 2x 10/100 Mbps (IE switch); RJ 45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller S7 communication; open communication (send/ receive); S7 routing; IP configuration via DHCP/block; IP access control list; time- -of-day synchronization; extended Web diagnostics; fast start up; support for PROFIenergy
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS S7-400 CP 443-1 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
471 / 471 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
70 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,866 kg |
Wymiary Opakowania |
23,00 x 30,00 x 3,50 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618042417 |
UPC |
804766337222 |
Numer statystyczny towaru |
85176200 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4575 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.09.2014 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|