SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN based on 6ES7510-1DJ01-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, no pluggable BusAdapter, central processing unit with work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required,
Notatki
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG1510-1DJ01-7AB0 |
Opis produktu |
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN based on 6ES7510-1DJ01-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, no pluggable BusAdapter, central processing unit with work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required,
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS CPU 1510SP-1 PN |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne |
PLM Effective Date |
Wycofanie produktu od: 21.07.2023 |
Notatki |
|
Zamiennik |
6AG1510-1DK03-7AB0 |
Opis zamiennika |
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN based on 6ES7510-1DK03-0AB0 with conformal coating -40...+70 °C . central processing unit with work memory 200 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2 |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
473 / 473 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
65 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,547 kg |
Wymiary Opakowania |
13,00 x 13,00 x 8,50 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618098674 |
UPC |
804766904455 |
Numer statystyczny towaru |
85371091 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4257 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 29.07.2015 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|