SIPLUS ET 200SP F-RQ 24VDC230VAC/5A rail based on 6ES7136-6RA00-0BF0 with conformal coating, -30…+60 °C, OT1 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24 ... 230 V AC, can be used up to PL e (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if controlled by F-DQ (e.g. 6AG2136-6DB00-1CA0)
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG2136-6RA00-1BF0 |
Opis produktu |
SIPLUS ET 200SP F-RQ 24VDC230VAC/5A rail based on 6ES7136-6RA00-0BF0 with conformal coating, -30…+60 °C, OT1 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24 ... 230 V AC, can be used up to PL e (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if controlled by F-DQ (e.g. 6AG2136-6DB00-1CA0)
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS extreme RAIL digital F-output module relay |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
473 / 473 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
65 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,068 kg |
Wymiary Opakowania |
6,80 x 7,90 x 3,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618094218 |
UPC |
195125466739 |
Numer statystyczny towaru |
85389091 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4C03 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 04.04.2018 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|