Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
12.06.2021 22:20:33
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AG2193-6BP00-4DA1
Product
Image similar
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D/T TX RAIL -40 ... +70°C TX with 85°C for 10 minutes with conformal coating based on 6ES7193-6BP00-0DA1. BU type A1, Push-in terminals, without AUX terminals, New load group, WxH: 15x117 mm with temperature acquisition
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG2193-6BP00-4DA1
Opis produktu SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D/T TX RAIL -40 ... +70°C TX with 85°C for 10 minutes with conformal coating based on 6ES7193-6BP00-0DA1. BU type A1, Push-in terminals, without AUX terminals, New load group, WxH: 15x117 mm with temperature acquisition
Rodzina produktowa SIPLUS extreme RAIL BaseUnits
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 473
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 62 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,048 kg
Wymiary Opakowania 4,50 x 12,20 x 2,80
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618077945
UPC 804766950858
Numer statystyczny towaru 85389099
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4C03
Group Code R740
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 11.11.2016
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 5 EC001598
ETIM 6 EC001598
ETIM 7 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|