Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.06.2021 02:55:43
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AG2516-3FN01-1AB0
Product
SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP T1 RAIL -25 ... +55°C T1 70°C für 10 min with conformal coating based on 6ES7516-3FN01-0AB0 . central processing unit with working memmory 1,5 MB for programm 5 MB for data, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: ETHERNET 3. INTERFACE: PROFIBUS, 10 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG2516-3FN01-1AB0
Opis produktu SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP T1 RAIL -25 ... +55°C T1 70°C für 10 min with conformal coating based on 6ES7516-3FN01-0AB0 . central processing unit with working memmory 1,5 MB for programm 5 MB for data, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: ETHERNET 3. INTERFACE: PROFIBUS, 10 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
Rodzina produktowa SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP RAIL
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 474
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Dostępność na magazynie 47 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,872 kg
Wymiary Opakowania 15,80 x 15,90 x 8,40
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618071110
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4C04
Group Code R740
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 02.07.2015
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|