SIMATIC IPC347G (rack PC, 19", 4 U); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; no DVD +/-RW; 100/240 V industrial power supply, without power supply cable
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG4012-2....-0.X0 |
Opis produktu |
SIMATIC IPC347G (rack PC, 19", 4 U); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; no DVD +/-RW; 100/240 V industrial power supply, without power supply cable
|
Rodzina produktowa |
SIMATIC IPC347G |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
203 / 203 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
15 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
17,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
84715000 |
Oznaczenie katalogu |
IC10 |
FAGR |
4014 |
Group Code |
R133 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.12.2020 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
14 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|