SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags-> max. Power Tags V15 (without version change); engineering software in the TIA Portal; Floating License; Without software a. documentation; License key on USB flash drive; Class A ******************************* Content: 1x USB
Notatki
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AV2103-2HX05-0BD5 |
Opis produktu |
SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags-> max. Power Tags V15 (without version change); engineering software in the TIA Portal; Floating License; Without software a. documentation; License key on USB flash drive; Class A ******************************* Content: 1x USB
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021 |
Notatki |
|
Następca |
6AV2103-2HX00-0BD5 |
Opis kolejnej wersji |
SIMATIC WinCC Professional, Powerpack 4096 PowerTags-> max. PowerTags V11..V19 (without version change); engineering software in the TIA Portal; floating license; without software and documentation; license key on USB flash drive; class A ******************************* content: 1x USB |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
CHO / 2AP |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,147 kg |
Wymiary Opakowania |
18,40 x 27,00 x 3,40 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
0 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047622589663 |
UPC |
804766534669 |
Numer statystyczny towaru |
85235190 |
Oznaczenie katalogu |
ST80.2 |
FAGR |
2268 |
Group Code |
R141 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|