SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); 19" Multitouch (1366 x 768); ATEX/IECEx, with WES 7 Single-Touch only; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 1x display port graphic; 1x USB 3.0; 3x USB 2.0; 1x serial (COM 1); CFast slot; 24 V DC power supply;
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AV7882-0K..0-...0 |
Opis produktu |
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); 19" Multitouch (1366 x 768); ATEX/IECEx, with WES 7 Single-Touch only; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 1x display port graphic; 1x USB 3.0; 3x USB 2.0; 1x serial (COM 1); CFast slot; 24 V DC power supply;
|
Rodzina produktowa |
SIMATIC IPC277E |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
274 / 274 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
15 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
5,700 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
84714100 |
Oznaczenie katalogu |
ST80.1U |
FAGR |
3368 |
Group Code |
R133 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 08.11.2016 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
19-20-01-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-01 |
eClass |
8 |
27-24-23-01 |
eClass |
9 |
19-20-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001414 |
ETIM |
8 |
EC001414 |
ETIM |
9 |
EC001414 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|