Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
23.06.2021 23:23:07
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6BG0000-0AA10-2CT0
Product
Image similar
SITRANS serve IQ 365 day, 10 devices, USB: on-premise application for Windows to acquire measurement data from remote sensors, store, visualize in trends and tables via web browser. 365 day license for promoters that supports up to 10 devices. Software on a USB stick. This product may only be ordered in combination with a maintenance contract. SITRANS serve IQ product sheet & specific terms and software licensing conditions shall apply.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BG0000-0AA10-2CT0
Opis produktu SITRANS serve IQ 365 day, 10 devices, USB: on-premise application for Windows to acquire measurement data from remote sensors, store, visualize in trends and tables via web browser. 365 day license for promoters that supports up to 10 devices. Software on a USB stick. This product may only be ordered in combination with a maintenance contract. SITRANS serve IQ product sheet & specific terms and software licensing conditions shall apply.
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 8D1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 5D992
Dostępność na magazynie 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,199 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85235190
Oznaczenie katalogu FI01
FAGR 4701
Group Code R3P0
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 9.1 19-17-04-16
|