SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6BG0000-0AA10-3CD0
Product
Image similar
SITRANS serve IQ license upgrade for 500 additional devices. Delivered in USB stick.
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Substitute MAG 8000 IIoT : configuration 7ME68(1/2)0-xxxxx-xx(L/N)x
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BG0000-0AA10-3CD0
Opis produktu SITRANS serve IQ license upgrade for 500 additional devices. Delivered in USB stick.
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM410:Rozpocznij fazę wsparcia / części zamienne i naprawa - przypomnienie o okresie wsparcia
PLM Effective Date Produkt został usunięty: 20.02.2024
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Substitute MAG 8000 IIoT : configuration 7ME68(1/2)0-xxxxx-xx(L/N)x
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 8D1 / 8D1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : N / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,145 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85235190
Oznaczenie katalogu FI01
FAGR X0F6
Group Code R3P3
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Nie
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;