Ex-device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP and AirLineEx pneumatic components (these must be ordered separately). device group II Cat. 3 Zone 2 size (WxHxD): 950x450x230, for max. 25 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 57x M20 (6-13 mm) for signals in 3 rows, version in plastic blue. ambient operating temperature min. 0 / -20 °C
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6DL2804-4BE42 |
Opis produktu |
Ex-device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP and AirLineEx pneumatic components (these must be ordered separately). device group II Cat. 3 Zone 2 size (WxHxD): 950x450x230, for max. 25 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 57x M20 (6-13 mm) for signals in 3 rows, version in plastic blue. ambient operating temperature min. 0 / -20 °C
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 22.09.2021 |
Notatki |
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
2I3 / 2I3 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
30 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
43,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
0 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85381000 |
Oznaczenie katalogu |
KT71.1 |
FAGR |
4116 |
Group Code |
R336 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 28.04.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|