SIMATIC Telecontrol, software, Upgrade Package RT, Engineering for WinCC, from V7.0 to V7.4 Single License for 1 installation E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 2 languages (de, en), Executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 For further information see WinCC Telecontrol V7.4 Readme Reference HW: PC/PG Reference HW: PC/PG
Notatki
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6DL5002-7AA47-0XE0 |
Opis produktu |
SIMATIC Telecontrol, software, Upgrade Package RT, Engineering for WinCC, from V7.0 to V7.4 Single License for 1 installation E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 2 languages (de, en), Executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 For further information see WinCC Telecontrol V7.4 Readme Reference HW: PC/PG Reference HW: PC/PG
|
Rodzina produktowa |
SIMATIC TeleControl |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
|
Następca |
6DL5002-7AA57-0XE0 |
Opis kolejnej wersji |
. |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
288 / 288 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,181 kg |
Wymiary Opakowania |
19,30 x 23,80 x 2,50 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85234910 |
Oznaczenie katalogu |
STPCS7.A |
FAGR |
4126 |
Group Code |
R116 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|