6DL5002-7AE47-0XA0
Product
Image similar
SIMATIC Telecontrol, software, Server Runtime 256 st. V7.4 for WinCC Single License for 1 installation E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de,en) Executable in Win 7 Ult/Ent, Win 10 LTSB 2015 (64-bit), Server 2008 R2, Server 2012 R2, For further information see WinCC Telecontrol V7.4 Readme Reference HW: PC/PG
Notatki
Kolejną wersją tego produktu jest:
6DL5002-7AE57-0XA0 Porównaj Produkty
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6DL5002-7AE47-0XA0
Opis produktu SIMATIC Telecontrol, software, Server Runtime 256 st. V7.4 for WinCC Single License for 1 installation E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de,en) Executable in Win 7 Ult/Ent, Win 10 LTSB 2015 (64-bit), Server 2008 R2, Server 2012 R2, For further information see WinCC Telecontrol V7.4 Readme Reference HW: PC/PG
Rodzina produktowa SIMATIC TeleControl
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Kolejną wersją tego produktu jest:
6DL5002-7AE57-0XA0 Porównaj Produkty
Informacja o zamienniku
Następca 6DL5002-7AE57-0XA0
Opis kolejnej wersji .
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 288 / 288
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 9N9999
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,184 kg
Wymiary Opakowania 19,30 x 23,80 x 2,50
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85234910
Oznaczenie katalogu STPCS7.A
FAGR 4126
Group Code R116
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;