Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
21.06.2021 11:41:59
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6GK1704-1LW13-0AA0
Product
Image similar
SOFTNET-IE S7 Lean V13; Software for S7, S5-comp. comm., OPC PG/OP communication, configuration software, up to 8 conn. Single License for 1 installation; Runtime software, software and electr. manual on DVD; License key on USB stick; Class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64 bit: Windows 8.1 Prof. Windows10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (no Win 8.1, Windows 10) Server 2012, R2)
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6GK1704-1LW13-0AA0
Opis produktu SOFTNET-IE S7 Lean V13; Software for S7, S5-comp. comm., OPC PG/OP communication, configuration software, up to 8 conn. Single License for 1 installation; Runtime software, software and electr. manual on DVD; License key on USB stick; Class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64 bit: Windows 8.1 Prof. Windows10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (no Win 8.1, Windows 10) Server 2012, R2)
Rodzina produktowa SOFTNET for Industrial Ethernet
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 5S1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,312 kg
Wymiary Opakowania 187,00 x 235,00 x 21,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622269046
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85234910
Oznaczenie katalogu IK
FAGR 2419
Group Code R322
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|