SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V15; SW for S7,S5 comp. comm., OPC PG/OP comm.,Config. SW,up to 8 conn. Floating license; R-SW, SW + electr. manual, license key for download; Class A; 2 languages (de,en); for 32-/64-bit: Win 7 SP1 Prof/Ult, 64-bit: Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64-bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from Version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2) ******************************* E-mail address required for delivery
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GK1704-1LW15-0AK0 |
Opis produktu |
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V15; SW for S7,S5 comp. comm., OPC PG/OP comm.,Config. SW,up to 8 conn. Floating license; R-SW, SW + electr. manual, license key for download; Class A; 2 languages (de,en); for 32-/64-bit: Win 7 SP1 Prof/Ult, 64-bit: Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64-bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from Version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2) ******************************* E-mail address required for delivery
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Początek ostatniego roku wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt przestarzały od: 01.10.2022 |
Notatki |
Ten produkt jest produktem do pobrania.
|
Następca |
6GK1704-1LW16-0AK0 |
Opis kolejnej wersji |
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V16; software for S7,S5-compatible communication., OPC PG/OP communication,configuration software,up to 8 connections floating license; R-SW, software + electronic manual, license key for download; class A; 2 languages (de,en); for Windows 7 SP1 Professional/Enterprise/Ultimat e (64 bit); Windows® 10 Professional/Enterprise (all 64 bit) version 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition,(*) |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
5PC / 5PC |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
1 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,001 kg |
Wymiary Opakowania |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
804766732010 |
Numer statystyczny towaru |
Brak |
Oznaczenie katalogu |
IK-E |
FAGR |
X0AI |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|