Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
19.06.2021 09:28:23
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6GK5980-2BA00-0AA4
Product
Image similar
SCALANCE XR-300 Rack Mount Kit; Support bracket for 19-inch rack installation; for SCALANCE XR-300; 1 pack=4 units spare part
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6GK5980-2BA00-0AA4
Opis produktu SCALANCE XR-300 Rack Mount Kit; Support bracket for 19-inch rack installation; for SCALANCE XR-300; 1 pack=4 units spare part
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 5N3
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie Na zapytanie
Waga Netto (kg) 0,118 kg
Wymiary Opakowania 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 paczka
Ilość w opakowaniu 4
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4019169256056
UPC 804766027529
Numer statystyczny towaru 85177000
Oznaczenie katalogu IK
FAGR 2420
Group Code R320
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 30.09.2011
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 19-17-92-90
eClass 7.1 19-17-92-90
eClass 8 19-17-92-90
eClass 9 19-17-92-90
eClass 9.1 19-17-92-90
ETIM 5 EC000192
ETIM 6 EC000192
ETIM 7 EC000192
UNSPSC 15 43-22-17-00
|