6GK5991-1AD00-8AC0
Product
SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP991-1; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; multimode optical up to max. 5 km 1 pack = 10 units.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6GK5991-1AD00-8AC0
Opis produktu SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP991-1; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; multimode optical up to max. 5 km 1 pack = 10 units.
Rodzina produktowa Plug-in transceivers for SCALANCE
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 5N3 / 5N3
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 9N9999
Czas realizacji (dni robocze)* 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,100 kg
Wymiary Opakowania 14,00 x 57,00 x 9,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 paczka
Ilość w opakowaniu 10
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622798782
UPC 195125315525
Numer statystyczny towaru 85176200
Oznaczenie katalogu IK
FAGR 2420
Group Code R320
Kraj pochodzenia Filipiny
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 23.10.2009
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 19-17-01-90
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-90
eClass 8 19-17-01-90
eClass 9 19-17-01-90
eClass 9.1 19-17-01-90
ETIM 7 EC000309
ETIM 8 EC000309
ETIM 9 EC000309
|
Kup produkt
Ilość 1 paczka
;