Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
20.06.2021 11:58:13
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6GK6000-2AB21-....
Product
Image similar
RUGGEDCOM eLAN-RIG Secure DNP3 Remote Interface Gateway Secure DNP3 communications (IEC 62351-3 compliant) Software License Includes the following: DNP3 Client and Server IEC 870-5-101 Client and Server IEC 870-5-104 Client and Server E-mail address required for delivery
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
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6GK6000-2AB21-....
Opis produktu RUGGEDCOM eLAN-RIG Secure DNP3 Remote Interface Gateway Secure DNP3 communications (IEC 62351-3 compliant) Software License Includes the following: DNP3 Client and Server IEC 870-5-101 Client and Server IEC 870-5-104 Client and Server E-mail address required for delivery
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Konfiguracja produktu nie jest kompletna. Proszę ją sprawdzić.
Price data
Grupa Cenowa 5R4
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : 5D002A1B1 / ECCN : 5D002ENCA3
Dostępność na magazynie 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,001 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru Brak
Oznaczenie katalogu IK
FAGR 2631
Group Code R321
Kraj pochodzenia Kanada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Zgodność R0HS w trakcie ustalania
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
|
Ten produkt musi być skonfigurowany zanim będzie możliwy do zamówienia.