SIMATIC RF630L SmartLabel PET white, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 frequency 860 to 960 MHz chip type NXP Ucode 8 128-bit (16 bytes) EPC memory no user memory strongly adhesive on plastic printable thermotransfer temperature from -25 °C to +160 °C roll 76.2 mm (3") core diameter 2,500 units/roll 2 rolls/carton 5000 units MOQ.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GT2810-2AE82-2AX0 |
Opis produktu |
SIMATIC RF630L SmartLabel PET white, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 frequency 860 to 960 MHz chip type NXP Ucode 8 128-bit (16 bytes) EPC memory no user memory strongly adhesive on plastic printable thermotransfer temperature from -25 °C to +160 °C roll 76.2 mm (3") core diameter 2,500 units/roll 2 rolls/carton 5000 units MOQ.
|
Rodzina produktowa |
RF630L |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
57T / 57T |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Czas realizacji (dni robocze)* |
1 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,200 kg (/ 100 Sztuk) |
Wymiary Opakowania |
32,00 x 130,00 x 15,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
100 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
Minimalna ilość zamówieniowa |
5000 |
EAN |
4034106026554 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85235200 |
Oznaczenie katalogu |
ID10.M |
FAGR |
4372 |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|