********** spare part ********* SIMATIC RF620T container tag; 127x 38x 6 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2, frequency 860 to 928 MHz, chip type IMPINJIMONZA 4QT, EPC 128 bits, 64 byte add-on memory, minimum order quantity 20 units.
Notatki
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GT2810-2HC81 |
Opis produktu |
********** spare part ********* SIMATIC RF620T container tag; 127x 38x 6 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2, frequency 860 to 928 MHz, chip type IMPINJIMONZA 4QT, EPC 128 bits, 64 byte add-on memory, minimum order quantity 20 units.
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Początek ostatniego roku wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt przestarzały od: 12.07.2023 |
Notatki |
|
Następca |
6GT2810-3HC80 |
Opis kolejnej wersji |
SIMATIC RF620T 127x 38x 6 mm (LxWxH) ISO 18000-6C frequency 860 to 928 MHz NXP Ucode 7xm-2K EPC ID 56 byte/448 bit user memory 256 byte/2048 bit on metal with spacer laser-based labeling possible -40 °C to +85 °C IP67 range 5 m 20 units/pack 20 units MOQ |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
57T / 57T |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
1 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,018 kg |
Wymiary Opakowania |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
Minimalna ilość zamówieniowa |
20 |
EAN |
4019169669313 |
UPC |
040892693997 |
Numer statystyczny towaru |
85235200 |
Oznaczenie katalogu |
ID10-E |
FAGR |
4372 |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|