********** spare part ********* SIMATIC RTU3031C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection external power supply 10.8 V to 28.8 V DC; integrated UMTS modem; GPS; connection to TeleControl Server Basic; loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 8 DO, 4 AI; FTP client; Ethernet port, configuration / diagnostics via web server, time synchronization, SMS, email, SD card slot. Observe national approvals!
Notatki
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna.
Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl®ionUrl=/pl
"> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6NH3112-3BB00-0XX0 |
Opis produktu |
********** spare part ********* SIMATIC RTU3031C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection external power supply 10.8 V to 28.8 V DC; integrated UMTS modem; GPS; connection to TeleControl Server Basic; loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 8 DO, 4 AI; FTP client; Ethernet port, configuration / diagnostics via web server, time synchronization, SMS, email, SD card slot. Observe national approvals!
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Rozpocznij fazę wsparcia / części zamienne i naprawa - przypomnienie o okresie wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt został usunięty: 01.10.2023 |
Notatki |
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna.
Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl®ionUrl=/pl
"> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
5PC / 5PC |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,370 kg |
Wymiary Opakowania |
130,00 x 75,00 x 100,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047622448427 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85176200 |
Oznaczenie katalogu |
IK-E |
FAGR |
X0AI |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|