Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
13.12.2019 01:46:03
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6RA8075-2FS22-0AP0
Product
Image similar
US BASE DRIVE Package 2 Quad input 3PH AC 480V/240V 50/60Hz output: DC 500V/240V AC contactor + snubber 3AC semiconductor fuses/holders 2 DC power terminal lugs 2 semiconductor field fuses including fuse holders control power transformer, NO system-NO SIEMENS liability
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6RA8075-2FS22-0AP0
Opis produktu US BASE DRIVE Package 2 Quad input 3PH AC 480V/240V 50/60Hz output: DC 500V/240V AC contactor + snubber 3AC semiconductor fuses/holders 2 DC power terminal lugs 2 semiconductor field fuses including fuse holders control power transformer, NO system-NO SIEMENS liability
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 3D3
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Dostępność na magazynie 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 60,000 kg
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
UPC 804766283628
Numer statystyczny towaru 8504404000
Oznaczenie katalogu GG_LD
FAGR 4286
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Zgodność R0HS w trakcie ustalania
Klasa produktu D: Produkty wytwarzane na zamówienie wg specyfikacji klienta, wymagające usług inżynieryjnych, które nie mogą być ponownie wykorzystywane (zaprojektowane dla klienta)
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 5.1 27-02-33-01
eClass 6 27-02-33-01
eClass 7.1 27-02-33-01
eClass 8 27-02-33-01
eClass 9 27-02-33-01
eClass 9.1 27-02-33-01
|