zacisk 1-biegunowy izolowany, 630 A dopływ/odpływ 1x 50-240/1x 50-240 mm2
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Więcej informacji o osobach kontaktowych: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
8JK4061 |
Opis produktu |
zacisk 1-biegunowy izolowany, 630 A dopływ/odpływ 1x 50-240/1x 50-240 mm2
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Więcej informacji o osobach kontaktowych: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1BR / 1BR |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,485 kg |
Wymiary Opakowania |
130,00 x 200,00 x 130,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4001869359106 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85369010 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.2 |
FAGR |
5732 |
Group Code |
P310 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-14-24-92 |
eClass |
9 |
27-14-24-92 |
eClass |
9.1 |
27-14-24-92 |
ETIM |
7 |
EC002287 |
ETIM |
8 |
EC002287 |
ETIM |
9 |
EC002287 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|