drzwi przegrody napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem 3VL630 poziomo, montaż na stałe, IP40, wys.: 400 mm S: 600 mm
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
8PQ2040-6BA16 |
Opis produktu |
drzwi przegrody napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem 3VL630 poziomo, montaż na stałe, IP40, wys.: 400 mm S: 600 mm
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.04.2024 |
Notatki |
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1DR / 1DR |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
9 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
5,430 kg |
Wymiary Opakowania |
415,00 x 605,00 x 65,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
0 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042948173459 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85381000 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.2 |
FAGR |
3778 |
Group Code |
P310 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.03.2008 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|