Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
16.06.2021 09:59:15
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
GQD321.9A | BPZ:GQD321.9A
Product
GQD321.9A - Electromotoric rotary actuator with spring-return for ball valves, AC 230 V, 2-position, 2 Nm, 30/15 s
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) GQD321.9A | BPZ:GQD321.9A
Opis produktu GQD321.9A - Electromotoric rotary actuator with spring-return for ball valves, AC 230 V, 2-position, 2 Nm, 30/15 s
Rodzina produktowa GQD..9A - Rotary actuators 2 Nm with spring return for ball valves
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa P2
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,708 kg
Wymiary Opakowania 12,80 x 18,00 x 10,80
Jednostka miary wielkości opakowania CMT
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 7612914093677
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85011099900
Oznaczenie katalogu BT_Catalog
FAGR QBC0
Group Code H5CC
Kraj pochodzenia Korea Południowa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 24.10.2010
Klasa produktu Brak
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
  Brak
|