Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
14.06.2021 23:24:43
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
M3FB15LX06/A | BPZ:M3FB15LX06/A
Product
M3FB15LX06/A - Diverting/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN15, kvs 0.6, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) M3FB15LX06/A | BPZ:M3FB15LX06/A
Opis produktu M3FB15LX06/A - Diverting/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN15, kvs 0.6, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
Rodzina produktowa M3FB..LX.. - Modulating refrigerant valves with magnetic actuator‚ PS43, soldered connection‚ hermetically sealed
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa P2
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 4,860 kg
Wymiary Opakowania 24,50 x 39,00 x 18,00
Jednostka miary wielkości opakowania CMT
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 7612914015815
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 84818059900
Oznaczenie katalogu BT_Catalog
FAGR QBC7
Group Code H5CC
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 10.07.2007
Klasa produktu Brak
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
  Brak
|